เผยแพร่สินค้าของคุณ
Kartell • LAUFEN Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, without flushing rim
LAUFEN

Kartell • LAUFEN Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, without flushing rim

Wall-hung WC Silent flush/'rimless', washdown, without flushing rim
สเปคสินค้า
  • Compatible with: H891332 Wall-hung WC with Silent flush/'Rimless' H891333 WC seat and cover, removable, with lowering system, with round seat shape
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H821331
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)350
  • กว้าง (มิลลิเมตร)545
  • ความลึก (มิลลิเมตร)370
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures