เผยแพร่สินค้าของคุณ
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
    LAUFEN

    PRO X Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical

    Floorstanding WC, Silent flush/rimless, washdown, outlet horizontal or vertical
    สเปคสินค้า
    • Compatible with:H891862|H891863|H891864|H898965|H898966
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H823861
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์PRO X
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)430
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)540
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยโปรตุเกส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets