เผยแพร่สินค้าของคุณ
LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
LAUFEN

LAUFEN PRO Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical

Floorstanding WC, close-coupled, washdown, rimless, outlet horizontal or vertical
สเปคสินค้า
  • Compatible with:H829951|H829952|H829953|H829955|H891601|H893952|H893955|H893957|H893959|H896950|H8989600|H898965|H898966|H896951|H891891|H89G890|H891892
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H825962
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์LAUFEN PRO
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)430
  • กว้าง (มิลลิเมตร)360
  • ความลึก (มิลลิเมตร)650
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)36.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

สินค้าใกล้เคียง