เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
laufen/products/862da8a3-2b8d-4e00-908b-413d0b13064c
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
โถสุขภัณฑ์
LUA Bidet floorstanding
Available in สหรัฐอเมริกา
LAUFEN
ติดตาม
LUA Bidet floorstanding
Bidet floorstanding
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
H832082
Product family
BIDETS
กลุ่มผลิตภัณฑ์
LUA
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-06-30
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
420
กว้าง (มิลลิเมตร)
360
ความลึก (มิลลิเมตร)
520
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8320820003021
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8320820003021
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Ceramics
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
ผลิตโดย
โปแลนด์
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
23
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - โถสุขภัณฑ์
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 Description
Bidets
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 13.19
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Bidets
OmniClass Number
23-31 23 00
OmniClass Title
Bidets
สินค้าใกล้เคียง
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
ดาวน์โหลด
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
ดาวน์โหลด