เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
laufen/products/7f949c87-7575-4bf4-af8d-d6fec45ef96b
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
โถปัสสาวะ
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Available in สหรัฐอเมริกา
LAUFEN
ติดตาม
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
H841144
Product family
Urinals
กลุ่มผลิตภัณฑ์
VILA 2.0
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2026-06-30
หมายเลขฉบับ
1
สูง (มิลลิเมตร)
495
กว้าง (มิลลิเมตร)
280
ความลึก (มิลลิเมตร)
335
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/GP99/EN/H8411440000001
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.laufen.com/sustainability/certificates-and-declarations
ข้อมูลด้านเทคนิค
https://www.laufen.com/laufen-services/productSheet30/EXPORT/en/H8411440000001
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Vitreous china
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
ผลิตโดย
เช็กเกีย
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
11.5
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_93_82
Uniclass 2015 Description
Wall-hung urinals
CSI MasterFormat 2014 Code
22 42 13.16
CSI MasterFormat 2014 Title
Commercial Urinals
OmniClass Number
23-31 21 00
OmniClass Title
Urinals
สินค้าใกล้เคียง
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
ดาวน์โหลด
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
ดาวน์โหลด