เผยแพร่สินค้าของคุณ
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    LAUFEN

    VILA 2.0 Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth

    Siphonic urinal 'rimless', internal water inlet, without mounting holes for cover, with electronic control system, mains operated (230V), with integrated bluetooth
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.H841148
    • Product familyUrinals
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์VILA 2.0
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-06-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)495
    • กว้าง (มิลลิเมตร)280
    • ความลึก (มิลลิเมตร)335
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักVitreous china
    • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
    • ผลิตโดยเช็กเกีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - โถปัสสาวะ
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
    • OmniClass Number23-31 21 00
    • OmniClass TitleUrinals

    สินค้าใกล้เคียง

    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (5)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (12)
    3.3 จาก 5 ดาว 3.3 (17)
    คลังผลิตภัณฑ์ BIMobject

    แอปออกแบบสำหรับ Revit

    ดาวน์โหลด Design App.Common.Title

    รับพื้นที่เพื่อเข้าถึงวัตถุใหม่ๆ ได้ง่ายขึ้น จัดเก็บ Revit families ของคุณ และทำงานร่วมกับทีมของคุณ

    • เครื่องหมายถูกทำงานโดยตรงกับวัตถุ BIM ข้าง Revit
    • เครื่องหมายถูก พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ 2GB - จัดเก็บเนื้อหา Revit ของคุณ
    • เครื่องหมายถูก รับ LCA คาร์บอนในตัว (A1-A3) โดยตรงจาก Revit