เผยแพร่สินค้าของคุณ
BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
LAUFEN

BERNINA Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid

Wall-hung sink basin, with rim flushing, internal water inlet, internal outlet horizontal, with sink grid
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H851049
  • Product familySPECIAL CERAMIC PRODUCTS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์BERNINA
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-05-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)450
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)425
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเช็กเกีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)18.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks