เผยแพร่สินค้าของคุณ
Laurin, Bath faucet, Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
LAUFEN

Laurin, Bath faucet, Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories

Bath mixer, projection 191 mm, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
สเปคสินค้า
  • Projection 191, mounting dist. 153 mm, w. fittings, w. accessories
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HF500760100600
  • Product familyLaurin
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets