เผยแพร่สินค้าของคุณ
Thermofit, Bath faucet, Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
LAUFEN

Thermofit, Bath faucet, Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories

Thermostatic bath mixer comfort, projection 170 mm, mounting distance 153 mm, with fittings, with accessories
สเปคสินค้า
  • Comfort, projection 170 mm, mounting dist. 153, w. fittings, w. accessories
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HF504380100094
  • Product familyThermofit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bath faucet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.95
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ลิกเตนสไตน์
สวิตเซอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง