เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quadriga, Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look
LAUFEN

Quadriga, Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look

Elbow to the wall, projection 40 mm, with vacuum breaker, PVD inox look
สเปคสินค้า
  • Elbow to the wall, projection 40 mm, PVD inox look
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HF901159441000
  • Product familyQuadriga
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers