เผยแพร่สินค้าของคุณ
Quadriga, Wall-mounted spout, Projection 190 mm, stainless steel
LAUFEN

Quadriga, Wall-mounted spout, Projection 190 mm, stainless steel

Wall-mounted spout for bath, projection 190 mm, stainless steel
สเปคสินค้า
  • Projection 190 mm, stainless steel
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HF901171441000
  • Product familyQuadriga
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin spouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets