เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
laufen/products/92ad4762-1f0b-4888-9f3e-216c86daa4a4
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
Twinplus, Showerstation
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
LAUFEN
ติดตาม
Twinplus, Showerstation
Showerstation arwa-twinplus, thermostatic, rainshower Ø300 mm, handshower MyTwin120, 1 flexible hose and diverter
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Showerstation
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
HF905457100000
Product family
Twinplus
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Faucets
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2024-03-01
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF905457100000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
วัสดุรอง
Chrome
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
7.57
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Sanitary Terminal
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ลิกเตนสไตน์
สวิตเซอร์แลนด์
สินค้าใกล้เคียง
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
ดาวน์โหลด
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
ดาวน์โหลด