เผยแพร่สินค้าของคุณ
Twin, Showerstation 1-Point, rainshower, handshower, 1 flexible hose and diverter
LAUFEN

Twin, Showerstation 1-Point, rainshower, handshower, 1 flexible hose and diverter

Showerstation for Simibox 1-Point, rainshower Ø 247 mm, handshower MyTwin120, 1 flexible hose and diverter
สเปคสินค้า
  • Showerstation 1-Point, rainshower, handshower, 1 flexible hose and diverter
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.HF980356100000
  • Product familyTwin
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-03-01
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShowers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
  • OmniClass Number23-31 17 00
  • OmniClass TitleShowers

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ลิกเตนสไตน์
สวิตเซอร์แลนด์

สินค้าใกล้เคียง