เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
laufen/products/f7f24f1d-e5ae-47a3-b4e7-aa3908579e47
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
Twin, Wall-mounted basin faucet, projection 225 mm
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
LAUFEN
ติดตาม
Twin, Wall-mounted basin faucet, projection 225 mm
Wall-mounted basin mixer, projection 225 mm, swivel spout, with fittings
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Wall-mounted basin faucet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
HF985485100001
Product family
Twin
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Faucets
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2024-03-01
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF985485100001
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
วัสดุรอง
Chrome
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
2.58
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Sanitary Terminal
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ลิกเตนสไตน์
สวิตเซอร์แลนด์
สินค้าใกล้เคียง
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
ดาวน์โหลด
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
ดาวน์โหลด