เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
laufen/products/de24a7e6-9634-407e-8183-bc2329cc1702
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
Twin, Basin faucet with projection 170 mm
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
LAUFEN
ติดตาม
Twin, Basin faucet with projection 170 mm
Basin mixer, projection 170 mm, swivel spout, with pop-up waste
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Basin faucet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
HF988728100001
Product family
Twin
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Faucets
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2024-03-01
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF988728100001
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
วัสดุรอง
Chrome
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
2.73
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Sanitary Terminal
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ลิกเตนสไตน์
สวิตเซอร์แลนด์
สินค้าใกล้เคียง
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
15
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.2
(
6
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
BASE Laundry basket for tall cabinet
3.3
(
17
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin H810082
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
ดาวน์โหลด