เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
laufen/products/8a8314b7-4e57-4ea8-8cb0-4ac6f966940b
หน้าหลัก
ประเภท
สุขภัณฑ์
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
Twin, Kitchen faucet, swivel spout, stainless steel
ไม่พร้อมใช้งานใน สหรัฐอเมริกา
LAUFEN
ติดตาม
Twin, Kitchen faucet, swivel spout, stainless steel
Sink mixer, projection 225 mm, swivel spout, stainless steel
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Kitchen faucet
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
HF989552441001
Product family
Twin
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Faucets
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2024-03-01
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.laufen.com/ecm-resources/redirect/LA/CH99/DE/HF989552441001
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Brass
วัสดุรอง
Stainless steel
ออกเเบบโดย
สวิตเซอร์แลนด์
น้ำหนัก (กิโลกรัม)
1.82
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
สุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
IFC classification
Sanitary Terminal
พื้นที่การขาย
ยุโรป
ลิกเตนสไตน์
สวิตเซอร์แลนด์
สินค้าใกล้เคียง
LAUFEN
FRAME 25 Mirror 1800 mm
4.0
(
5
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
INO Bathtub, freestanding 1700 x 750 mm
4.7
(
12
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LAUFEN PRO Bathtub, back-to-wall version, made of Marbond composite material, incl. feet for bathtub
4.6
(
14
)
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LANI Vanity unit, 2 drawers, matches vanity washbasin
ดาวน์โหลด
LAUFEN
Slim, Kitchen faucet
ดาวน์โหลด
LAUFEN
LAUFEN PRO Freestanding Bathtub 1500 x 700 mm, made of Marbond material
ดาวน์โหลด