เผยแพร่สินค้าของคุณ
MEDA Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117
LAUFEN

MEDA Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117

Vanity unit 800, 2 drawers, matches Marbond washbasin H814117
สเปคสินค้า
  • Compatible with: H814117 Vanity washbasin 'slim', made of Marbond composite material H894240 Space-saving siphon H490951 Towel holder for furniture, 320 mm H493120 Towel holder
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H421682
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-19
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)505
  • กว้าง (มิลลิเมตร)770
  • ความลึก (มิลลิเมตร)440
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF board
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยอิตาลี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ชุดอ่างล้างหน้าพร้อมเคาน์เตอร์
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_05
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom furniture
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 35 30.23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBathroom Casework
  • OmniClass Number23-21 19 15 33 13
  • OmniClass TitleResidential Bathroom Specialty Casework
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings