เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLASSICS Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve
LAUFEN

CLASSICS Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve

Washbasin, wall-hung, made of Vitreon Steel, with tap bank, with one tap hole, centered, without overflow, including fixing set, drain valve
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H510CL3-111U
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)135
  • กว้าง (มิลลิเมตร)585
  • ความลึก (มิลลิเมตร)405
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักEnamel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks

พื้นที่การขาย

อเมริกาเหนือ โอเชียเนีย