เผยแพร่สินค้าของคุณ
CLEANET ALVIA Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU
LAUFEN

CLEANET ALVIA Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU

Shower toilet, floorstanding, washdown, rimless. With auto- and pre-flush, incl. seat and cover with automatic opening and lowering system, incl. heated seat, remote control, Wi-Fi, dryer, UV disinfection and ambient light, with plug for EU
สเปคสินค้า
  • Compatible with: H9201150000001|H9201100000001
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H823160
  • Product familyCLEANET ALVIA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cleanet
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-04-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)485
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)410
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักVitreous china
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยสเปน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010025
  • ชื่อ ETIMShower/toilet seat
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 15 13
  • OmniClass TitleWall Mounted Tankless Toilets