เผยแพร่สินค้าของคุณ
LUA WC seat without cover
LAUFEN

LUA WC seat without cover

WC seat without cover, Chrom hinges
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H891084
  • Product familyLUA
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Seat
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-01-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)45
  • กว้าง (มิลลิเมตร)365
  • ความลึก (มิลลิเมตร)445
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยสวิตเซอร์แลนด์
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
  • IFC classificationFurnishing Element
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats
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
3.2 จาก 5 ดาว 3.2 (16)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (11)