เผยแพร่สินค้าของคุณ
INEOLINK WC element 980
LAUFEN

INEOLINK WC element 980

PreWall WC element INEOLINK 980
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.H9271040000001
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-12-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)980
  • กว้าง (มิลลิเมตร)525
  • ความลึก (มิลลิเมตร)155
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)10.96
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
  • IFC classificationSanitary Terminal
  • รหัส ETIMEC010145
  • ชื่อ ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING