เผยแพร่สินค้าของคุณ
Five 1600 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Five 1600 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Five 1600 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Five 1600 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
Five 1600 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk
    Lavoro Design
    Archived

    Five 1600 x 700mm Height Adjustable Sit-Stand Desk - Standing Desk

    The Five height adjustable desk features a high quality, quiet, dual motor drive system.  The tapered diagonal leg gives a neat, elegant look to this unique standing desk.

    Three stage leg results in the largest height variation, from 640mm to cater for wheelchair users, to 1300mm, making it great for the tallest operator.

    This sit stand desk has a load capacity of 100kg with thermal protection makes for a sturdy, stylish desk

    With Swedish manufacture and a five year warranty on every component, this desk exudes top quality.

    Available with 18 top decors.

    Whether you call it a standing desk, a sit stand desk or a height adjustable desk, this is the one for you!  All BIM files are available for unrestricted use, and can be customised for any project.

    สเปคสินค้า
    • • Overall Length: 700 • Overall Width: 1600 • Overall Height: 640 Min / 1300 Max • Gross Weight: 47 • Shipping Weight: 49 • Battery Supply: N • Voltage : 240 • Supply Phase: 1 • Frequency: 50 • Annually: Electrical Safety Test (PAT) • Expected Life: 10 • Dual motor • 3 stage leg • 660mm stroke range • Thermal protection • Speed 40mm/second • Load capacity 100kg • Noise level <42dB • 5 year warranty on all components • 18 desktop decors
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.FIVE-1600700
    • Product familyFurniture
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Desks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-06-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองMFC board
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)47
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โต๊ะและเก้าอี้สำนักงาน
    • IFC classificationFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_21_59
    • Uniclass 2015 DescriptionOffice desks
    • OmniClass Number23-21 11 11 23
    • OmniClass TitleCommercial Desks

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (20)