เผยแพร่สินค้าของคุณ
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
ARKIA CROSS Solar lamp
    LdK Living Outdoors

    ARKIA CROSS Solar lamp

    High-strength aluminium lamps in a one-piece design, including a rechargeable and powerful light diffuser. Rechargeable via solar energy or USB-c connector. Available in two sizes: 50 and 70 cm.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.arkia-cross-solar-lamp
    • Product familyArkia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Solar Lamp
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟภายนอก
    • IFC classificationLamp
    • รหัส ETIMEG000055
    • ชื่อ ETIMRenewable energy
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriptionLamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLamps
    • OmniClass Number23-35 45 15
    • OmniClass TitleLamps
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
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)