เผยแพร่สินค้าของคุณ
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
KÁRMÁN Double sunbed
    LdK Living Outdoors

    KÁRMÁN Double sunbed

    Kármán double sun loungers. Aluminium frame. Hand-woven olefin rope, beige and graphite colours to choose. Upholstered with Saint Tropez style olefin in Dove colour. This fabric being solution dyed, waterproof and stain repellent also incorporates fantastic performance in the mass with UV protection for fading, staining, mildew and water repellency. Easy to clean. Reclining backrest.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.karman-double-sunbed
    • Product familyKármán
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sunbed
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)38
    • กว้าง (มิลลิเมตร)190
    • ความลึก (มิลลิเมตร)151
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)46
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSofa beds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (423)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (141)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (31)