เผยแพร่สินค้าของคุณ
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater
KÁRMÁN Sofa 4 seater
    LdK Living Outdoors

    KÁRMÁN Sofa 4 seater

    The Kármán collection consists of 4 pieces (1 swivel seat, 2 seats and 3 seats). Complete aluminium structure. Hand-woven with olefin rope in beige or graphite; upholstery in dove-coloured Saint Tropez series olefin. UV, stain, mildew and water resistant. Easy to clean.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.karman-sofa-4-seater
    • Product familyKármán
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)72
    • กว้าง (มิลลิเมตร)265
    • ความลึก (มิลลิเมตร)83
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)41
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating
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
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (168)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (83)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (30)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (70)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (249)