เผยแพร่สินค้าของคุณ
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
NADIA Stool
    LdK Living Outdoors

    NADIA Stool

    Ergonomic stool, very comfortable and stackable, with a complete aluminium structure. Available in matt white and graphite. Double-layer epoxy coating. Hand-woven backrest and seat in a genuine colour combination.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.nadia-stool
    • Product familyNadia
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stool
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)112
    • กว้าง (มิลลิเมตร)56
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้ สตูล และม้านั่ง
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_85
    • Uniclass 2015 DescriptionStools
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13 13
    • OmniClass TitleExterior Chairs