เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
ZAHA Intermediate ottoman
    LdK Living Outdoors

    ZAHA Intermediate ottoman

    Zaha ottomans serving as intermediate connector and an end one. Suspended frame made in aluminium with two different color finishing: Silt and graphite. Upholstery in a textured solution died olefin. Very high grade for UV protection; stain, mould and water repellency . These two elements allow connecting different Zaha sofas making any final combined shape that any project may require.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zaha-intermediate-ottoman
    • Product familyZaha
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ottoman
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)41
    • กว้าง (มิลลิเมตร)80
    • ความลึก (มิลลิเมตร)75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_59
    • Uniclass 2015 DescriptionOttomans
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (31)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (141)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (425)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)