เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
ZAHA Lounge chair
    LdK Living Outdoors

    ZAHA Lounge chair

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(5 รีวิว)
    The Zaha collection includes a lounge chair and a 3-seater sofa. Suspended construction with aluminium structure in three different colours: white, limo and graphite.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zaha-lounge-chair
    • Product familyZaha
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lounge Chair
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)77
    • กว้าง (มิลลิเมตร)99
    • ความลึก (มิลลิเมตร)79
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)31
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เก้าอี้นวม
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating

    สินค้าใกล้เคียง