เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
ZAHA Sofa 3 seater
    LdK Living Outdoors

    ZAHA Sofa 3 seater

    4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
    The Zaha collection includes a lounge chair and a 3-seater sofa. Suspended construction with aluminium structure in three different colours: white, limo and graphite.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.zaha-sofa-3-seater
    • Product familyZaha
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sofa
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-11-07
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)76
    • กว้าง (มิลลิเมตร)224
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองFabric
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - โซฟา
    • IFC classificationFurniture
    • รหัส ETIMEG017960
    • ชื่อ ETIMFurniture
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_12_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSofas
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleFurnishings
    • OmniClass Number23-11 29 13
    • OmniClass TitleExterior Seating

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (31)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (141)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (425)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (39)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (78)