เผยแพร่สินค้าของคุณ
LED line® downlight 700lm 4000K QUANTUM 7W 15W 30W 40W
LED line® downlight 700lm 4000K QUANTUM 7W 15W 30W 40W
LED line® downlight 700lm 4000K QUANTUM 7W 15W 30W 40W
LED line® downlight 700lm 4000K QUANTUM 7W 15W 30W 40W
    LED line

    LED line® downlight 700lm 4000K QUANTUM 7W 15W 30W 40W

    The product stands out with its modern design and simple, concealed mounting. Its main advantages are: simplicity, elegance and innovativeness.

    The product’s housing is made of aluminium, and its outer lens is made of polycarbonate, which entails good mechanical strength. A five-year manufacturer’s warranty is provided for the product.

    สเปคสินค้า
    • The product’s supply voltage range is: 220–240 VAC.

      QUANTUM has four power variants: 7 W, 15 W, 30 W, and 40 W. The product’s colour temperature is 4000K. The products features four mounting diameters.

      The cutting-edge FLICKER FREE technology ensures no light flickering that is harmful to the eyes. Glare rate level: UGR<19. Lighting angle: 60 deg. It enables optimal lighting of a chosen spot in a room.

      Colour rendering index: Ra ≥ 85.

      The diode type used in the product is COB Bridgelux. The product’s diode has over 50 000 hours of durability. Power Factor: PF > 0.8/ 0.9. Number of on/off cycles: 18000.

      Luminous efficiency: 100 lm/W. The generated light beam 1500 lm.

      The product operates in temperatures ranging from -5 to +40°C. It’s suited for interior applications.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.quantum-downlight
    • Product familyQUANTUM
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Downlight
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-11-25
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยโปแลนด์
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • IFC classificationLight Fixture
    • รหัส ETIMEC001744
    • ชื่อ ETIMDownlight/spot/floodlight

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)