เผยแพร่สินค้าของคุณ
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
Surface Compact IK10
    LEDVANCE

    Surface Compact IK10


    SURFACE COMPACT IK10
    Product benefits
    • Slim profile
    • Resistance against vandalism
    • High luminous efficacy
    • Very homogenous light
    • LED protected for safe installation
    • 5 years guarantee
    Product features
    • Beam angle: 120°
    • Type of protection: IP65
    • Impact resistance: IK10
    • Housing and cover made from polycarbonate
    • Glow Wire Test according to IEC 60695-2-12: 850 °C
    • Through-wiring possible
    Areas of application
    • Corridors
    • Stairways
    • Bathrooms
    • Foyers
    • Public areas
    .

    For guarantee see www.ledvance.com/guarantee
    For this product family multiple variants might exist with specific properties!
    Please refer to the specification text where each product url is listed.
    Older generations of a product family can be accessed at our website https://www.ledvance.com.
    You need to use Revit 2021 or higher to use our Revit files.
    Contact: bim@ledvance.com
    สเปคสินค้า
    • Please note that the provided Revit-file can be valid for a product family!
      To access further product information, please follow the attached list of EAN-GTIN numbers.

      Product EAN-GTIN list:

      4058075062207 SF COMPACT 300 24W-3000K IK10 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075062207

      4058075062221 SF COMPACT 300 24W-4000K IK10 IP65 LEDV
      • Catalog:
      https://www.ledvance.com/shortlink/4058075062221
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Surface-Compact-IK10
    • Product familyProfessional luminaires
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Surface
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-01-16
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPolycarbonate
    • ผลิตโดยจีน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - การติดเพดาน
    • รหัส ETIMEC002892
    • ชื่อ ETIMCeiling-/wall luminaire

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
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
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (26)