เผยแพร่สินค้าของคุณ
Legrand PLEXO switches and sockets range
Legrand PLEXO switches and sockets range
Legrand PLEXO switches and sockets range
Legrand PLEXO switches and sockets range
Legrand PLEXO switches and sockets range
Legrand PLEXO switches and sockets range
Legrand PLEXO switches and sockets range
Legrand PLEXO switches and sockets range
    Legrand

    Legrand PLEXO switches and sockets range

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(21 รีวิว)
    "Plexo is a range of waterproof wiring devices suitable for all construction sites: residential, tertiary and industrial. Available in a complete surface-mounted and recessed version for the essential functions, it also exists in a modular version for greater flexibility. The Mosaic adapter enriches the offer available in the Plexo range. The Plexo universe is available in 4 colours: grey, anthracite, white and sand. In addition, the Plexo 66 and Soliroc offers make it possible to respond to applications that require reinforced protection.

    สเปคสินค้า
    • Plexo waterproof wiring devices:
      - IP55 IK08;
      - radiused and chamfered corners;
      - 4 colors chosen by the architect (RAL 7016, RAL 7046, RAL 9003, RAL 1013);
      - with more than 60 accessible functions;
      Suitable for all residential, tertiary and industrial sites
      The concept of shallow plate makes it easier to connect the wires, which can be done with the mechanism clipped or unclipped.
      In addition, the rear peripheral seal compensates for deformations and irregularities in the laying surfaces
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.LG-Gamme-Appareillage-PLEXO
    • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
    • วันที่เผยเเพร่2022-07-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)82
    • กว้าง (มิลลิเมตร)82
    • ความลึก (มิลลิเมตร)42
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - ปลั๊กและเต้ารับไฟฟ้า

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส