เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fiber optic splicing cassette
Legrand

Fiber optic splicing cassette

Fibre optic splice cassette for High Density and modular fibre optic panel. This fibre optic splice cassette accomodates and protects the sleeves of spliced pigtails. To be equipped with a large choice blocks (LC, LC APC, SC, SC APC, ST), it's the perfect solution for short deadlines and flexible answers.

    สเปคสินค้า
      • Fast automatic individuak extraction at the front, easy to use, giving better accessibility to the patchcords when move, adds and changes.
      • Takes any modular fibre optic block (LC, LC APC, SC, SC APC, ST, MTP).
      • With coiling area.
      • Transparent cover for a direct view of the terminations inside the cassette.
      • Supplied with removable pigtail holders and 2 PG11 glands.

      Reference Legrand : 032141

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.fiber-optic-splicing-cassette
    • Product familySplicing cassette
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fiber optic cassette
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)44
    • กว้าง (มิลลิเมตร)110
    • ความลึก (มิลลิเมตร)185
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
    • IFC classificationElectric Distribution
    • รหัส ETIMEC000762
    • ชื่อ ETIMSplice cassette
    • Uniclass 2015 CodePr_65_70_15_62
    • Uniclass 2015 DescriptionOptical fibre splice boxes
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 82 23.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleOptical Fiber Splicing and Terminations
    • OmniClass Number23-37 11 15 15
    • OmniClass TitleFiber Optic Equipment

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)