เผยแพร่สินค้าของคุณ
Metal enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Legrand

Metal enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm

Distribution enclosures XL³ 400 - Take devices up to 400 A - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60 695-2 for installation in public buildings (up to 100 kVA for Class II cabinets) - Capacity: 24 modules per row - Enclosures RAL 7035, plinths RAL 7004 - Door to be ordered separately - Supplied flat with functional uprights fitted on the back, adjustable cable entry plate and joining accessories (horizontal and vertical) - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
สเปคสินค้า
  • Metal enclosures - IP 43 - IK 08 with kit and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without doorTo be equipped - Height : 600 mm - Faceplate height : 550 mm - Width total : 575 mm - Width usable : 515 mm - Depth : 175 mm
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.LG-XL3_400-Metal
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-04-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • กว้าง (มิลลิเมตร)575
  • ความลึก (มิลลิเมตร)175
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักGalvanized steel
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12362
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - การแบ่งแยกโหลด / ตู้กระจายโหลด
  • IFC classificationElectric Distribution
  • รหัส ETIMEG000011
  • ชื่อ ETIMCabinet enclosures
  • UNSPSC nameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSC code3912
  • Uniclass 2015 CodePr_60_70_22_11
  • Uniclass 2015 DescriptionCable distribution cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code26 27 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical Cabinets and Enclosures
  • OmniClass Number23-35 31 27
  • OmniClass TitlePower Distribution Units
  • CSI UniFormat II CodeD5010
  • CSI UniFormat II TitleElectrical Service and Distribution

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (27)
2.8 จาก 5 ดาว 2.8 (13)