เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
Wi-fi Access Point
    Legrand

    Wi-fi Access Point

    Plug and play Wi-Fi access point for small and medium-size enterprises 802.11b/g/n. The Legrand’s Wi-Fi Access Point connects directly to an RJ45 socket powered by Power over Ethernet.

    สเปคสินค้า
      • Easy to install - The Legrand Wi-Fi access point plug in any RJ 45 socket - Self powered , il can be easily moved in a building - Adjustment of signal power for optimum flow -ON/OFF button and WPS function (Wi-Fi Protect Setup).
      • Easy to configure (in just a few clics) - Possibility to create several secure networks (visitors, customers, etc.) by installing several Wi-Fi access points.
      • Range of use : up to 80 meters in open field, and up to 20 meters indoor.
      • Self powered
      • WPS function (Wi-Fi Protect Setup)
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.wi-fi-access-point
    • Product familyWi-Fi Access Point
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Home Network
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)66
    • กว้าง (มิลลิเมตร)66
    • ความลึก (มิลลิเมตร)44
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPVC
    • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
    • ผลิตโดยฝรั่งเศส
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.07
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - ระบบสาย
    • IFC classificationElectric Appliance
    • รหัส ETIMEG000037
    • ชื่อ ETIMData and telecommunication
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 21 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Communications Wireless Access Points
    • OmniClass Number23-37 13 15 29
    • OmniClass TitleLocal Area Network Wireless Devices

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    ฝรั่งเศส