เผยแพร่สินค้าของคุณ
Zero U kit for universal fixing
Legrand

Zero U kit for universal fixing

Zero U remote patch solution for universal mounting.

สเปคสินค้า
    • The Zero-U holder can accommodate splice, pre-connected or copper cassettes.
    • Maximum capacity :
      • 24 LC connectors
      • 12 SC connectors
      • 12 high density RJ45 connectors
    • Equipped with a mass recovery solution.
    • Compatible with all high-density fibre optic and copper cassettes in the LCS3 range.
    • The combination with a self-extracting cassette allows easy installation and maintenance.
    • Delivered with its specific accessories for fixing:
      • on sheet metal or wire cable tray
      • on uprights or bay cable tray
      • on the floor or wall

    Reference Legrand : 032103

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zero-u-kit-for-universal-fixing
  • Product familyZero-U kit
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fixing
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)46
  • กว้าง (มิลลิเมตร)123
  • ความลึก (มิลลิเมตร)179
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยฝรั่งเศส
  • ผลิตโดยฝรั่งเศส
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.51
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - การถ่ายทอด
  • รหัส ETIMEC000264
  • ชื่อ ETIMPanel for distribution board

พื้นที่การขาย

ยุโรป
ฝรั่งเศส

สินค้าใกล้เคียง

4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (32)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (17)