เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixa podium multisoft hexagon 46
Fixa podium multisoft hexagon 46
    Lekolar

    Fixa podium multisoft hexagon 46

    The podiums come in three different heights and in five different shapes - triangle, square, rectangle, pentagon and hexagon. Simple brackets in the form of smart connecting clutches ensure that the podiums do not slip apart, while the podiums sill can quickly be divided and rearranged. The sides of the podiums are made of birch or white pigmented plywood, but the top is also available in 14 different laminate colors. The podium dimensions are made to match the FIXA storage base modules.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.117060
    • Product familyFixa Play
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Podier
    • วันที่เผยเเพร่2020-11-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)200
    • กว้าง (มิลลิเมตร)460
    • ความลึก (มิลลิเมตร)410
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlywood
    • วัสดุรองLaminate
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)