เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D46
Lekolar

Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D46

Nordic Ecolabelled cushion in cold foam adapted for the Fixa houses. Perfect when the Fixa House is to become a cozy reading corner or when you want to be single but not secluded. The Multisoft fabric is removable and washable. Case of 2-layer material consisting of 49% polyurethane and 51% polyester fabric. Waterproof. Wipe dry with a wet cloth and machine wash at up to 90 ° C. Nordic Ecolabelled, license number 3031 0084.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.117066
  • Product familyFixa Play
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dynor
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)755
  • กว้าง (มิลลิเมตร)840
  • ความลึก (มิลลิเมตร)442
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolyurethane
  • วัสดุรองPolyester
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)