เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixa sortera 3: låda
Lekolar

Fixa sortera 3: låda

FIXA sort and organize are available as low boxes to put directly on the floor or on a table, or as a 3: 1 module. FIXA organize is perfect for storage of craft material and with wheels it becomes as a small material trolley. FIXA sorting storage, with the smaller compartments, works very well for sorting exercises or mathematical tasks that are about dividing numbers or showing how fractions work in a simple way. Both modules are available in clear laquered or white pigmented birch plywood.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.117353
  • Product familyFixa Play
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sortera
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)80
  • กว้าง (มิลลิเมตร)880
  • ความลึก (มิลลิเมตร)360
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlywood
  • วัสดุรองLaminate
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)