เผยแพร่สินค้าของคุณ
Fixa dockhus 2:2 1 dörr
Lekolar

Fixa dockhus 2:2 1 dörr

FIXA doll houses are readymade modules with a birch plywood base, partially movable shelfs and partitions. The doors are available in 16 different colors. Make the interior extra exciting by putting up small mirrors or decorating the inside with beautifully patterned paper or children’s drawings. An extra exciting element can be to let the children peek in through the windows and try to figure out what is inside. Maybe they can illuminate the inside with a flashlight? Or you can illuminate the shelves inside with LED light loops.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.120139
  • Product familyFixa Play
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dockhus
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)790
  • กว้าง (มิลลิเมตร)590
  • ความลึก (มิลลิเมตร)460
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlywood
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)