เผยแพร่สินค้าของคุณ
Croco motorikset, stor bro
Croco motorikset, stor bro
Croco motorikset, stor bro
Croco motorikset, stor bro
Croco motorikset, stor bro
Croco motorikset, stor bro
Croco motorikset, stor bro
Croco motorikset, stor bro
Croco motorikset, stor bro
Croco motorikset, stor bro
    Lekolar

    Croco motorikset, stor bro

    Swan labeled motorikset without PVC with cold foam core. Contains: 2 stairs à 100x45x60 cm, 2 vault 45x30x62 cm and 1 boom ø 30 cm by 120 cm. Cases of 2-layer material consisting of 49% polyurethane and 51% polyester. Waterproof. Wiped with a wet cloth and machine washable up to 90 ° C. Swan label, license number 3031 0084th
    สเปคสินค้า
    • Svanenmärkt motorikset helt utan PVC med kallskumskärna. Innehåller: 2 trappor à 100x45x60 cm, 2 valv 45x30x62 cm och 1 bom ø 30 cm med längd 120 cm. Fodral av 2-skiktsmaterial bestående av 49 % polyuretan och 51 % polyesterväv. Vattentät. Avtorkningsbar med våt trasa och maskintvätt i upp till 90 °C. Svanenmärkt, licensnummer 3031 0084.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.121279
    • Product familyCroco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Play furniture
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)