เผยแพร่สินค้าของคุณ
Croco motorikset, trappa/kana
Croco motorikset, trappa/kana
Croco motorikset, trappa/kana
Croco motorikset, trappa/kana
Croco motorikset, trappa/kana
Croco motorikset, trappa/kana
Croco motorikset, trappa/kana
Croco motorikset, trappa/kana
Croco motorikset, trappa/kana
Croco motorikset, trappa/kana
    Lekolar

    Croco motorikset, trappa/kana

    Swan labeled motorikset without PVC with cold foam core. Includes: 1 Channel 110x45x60 cm and 1 staircase 100x45x60 cm. Cases of 2-layer material consisting of 49% polyurethane and 51% polyester. Waterproof. Wiped with a wet cloth and machine washable up to 90 ° C. Swan label, license number 3031 0084th
    สเปคสินค้า
    • Svanenmärkt motorikset helt utan PVC med kallskumskärna. Innehåller: 1 kana 110x45x60 cm och 1 trappa 100x45x60 cm. Fodral av 2-skiktsmaterial bestående av 49 % polyuretan och 51 % polyesterväv. Vattentät. Avtorkningsbar med våt trasa och maskintvätt i upp till 90 °C. Svanenmärkt, licensnummer 3031 0084.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.121285
    • Product familyCroco
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Play furniture
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)