เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H70 cm
Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H70 cm
    Lekolar

    Rörvik picknickbord kompaktlaminat 160x70 H70 cm

    Rorvik picnic tables are a series of picnic tables in two different heights and five different lengths and a round options. Steel surfaces on the benches going to get painted in four different colors or only galvanized, the painted steel surfaces are first galvanized. Tabletop of compact laminate in five different colors.
    สเปคสินค้า
    • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva av kompaktlaminat i fem olika färger.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.129466
    • Product familyRörvik
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Table
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-24
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)700
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)