เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rörvik picknickbord furu 180x70 H72 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 180x70 H72 cm

Rorvik picnic tables are a series of picnic tables in two different heights and five different lengths and a round options. Steel surfaces on the benches going to get painted in four different colors or only galvanized, the painted steel surfaces are first galvanized. Table top in oiled pine. We recommend treatment with water-based wood oil before use outdoors. Repeat the treatment if necessary.
สเปคสินค้า
  • Rörvik picknickbord är en serie picknickbord i två olika höjder och fem olika längder samt ett runt alternativ. Stålytorna på bänkarna går att få lackerade i fyra olika färger eller enbart varmförzinkat, de lackerade stålytorna är först varmförzinkade. Bordsskiva i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.129679
  • Product familyRörvik
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Table
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)720
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)