เผยแพร่สินค้าของคุณ
Klädskåp Novis Z sluttande tak 2 fack B40
Lekolar

Klädskåp Novis Z sluttande tak 2 fack B40

Clothes locker with fully welded frame. Available with metal or laminate door, flat or sloping roof. The metal door is equipped with a steel door stop and recessed reinforcement around the lock hole. Laminate door recessed into a steel frame fitted with a steel door stop. Doors can be opened 90 degrees. Interior: Shelf and clothes rail with two anchor hooks (cabinets with 3 and 4 doors in height are without interior). Smooth floor surface without threshold. Ventilation through holes in roof/bottom plate. The cabinets are tested and approved according to EN 16121:2013+A1:2017, EN 16122:2012 and EN16122:2012/AC:2015.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.138903
  • Product familyNovis lockers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Novis lockers
  • ประเภทชิ้นส่วนประกอบ (วัตถุหลายชิ้น)
  • วันที่เผยเเพร่2023-08-21
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSheet metal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ชั้นและที่เก็บของ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (61)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (43)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (10)