เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lekolar båt
Lekolar

Lekolar båt

Cast off and give you on an adventure on the seven seas! You can easily climb into the boat, weigh anchor, pull up the gangplank, steer and pull the controller. A stable and attractive lekbåt space for several children that will quickly become a favorite indoor. Small holes in the plywood faces that can be used as keyhole or handle. Dimensions: B160xD80xH72 cm (with mast 115 cm). Made of strong, coated, FSC certified plywood. Supplied unassembled, assembly instructions to print the document tab. From 2 years.
สเปคสินค้า
  • Kasta loss och ge er ut på äventyr på de 7 världshaven! Du kan lätt klättra in i båten, lätta ankar, dra in landgången, styra och dra i styrreglaget. En stabil och snygg lekbåt med utrymme för flera barn som snabbt kommer bli en favorit inomhus. Små hål i plywoodytorna som kan användas som titthål eller handtag. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras omonterad, monteringsanvisningar finns att skriva ut under fliken dokument. Från 2 år.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.14902
  • Product familyLekolar
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Play furniture
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2021-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)