เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lekolar bil
Lekolar bil
    Lekolar

    Lekolar bil

    A tough and fun lekbil with room for four children. One can climb into the car, drive, using the moving instruments and have passengers in the back. Moving details like steering wheel and gear. Lid front so that the role of the oak can pack in and out. The door closes slowly with the help of a gas spring. Open the bottom simplifies cleaning. Easy to move. & Nbsp; Dimensions: B115xD70xH65 cm. & Nbsp; of strong, coated, FSC certified plywood. Supplied unassembled, assembly instructions to print the document tab. From 2 years.
    สเปคสินค้า
    • En tuff och rolig lekbil med plats för 4 barn. Man kan klättra in i bilen, köra, använda de rörliga instrumenten och ha passagerare där bak. Rörliga detaljer som ratt och växelspak. Öppningsbar lucka fram så att man i rolleken kan packa i och ur. Luckan stängs långsamt med hjälp av gasfjäder. Öppen botten förenklar städning. Lätt att flytta. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Levereras omonterad, monteringsanvisningar finns att skriva ut under fliken dokument. Från 2 år.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.14903
    • Product familyLekolar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Play furniture
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)650
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1150
    • ความลึก (มิลลิเมตร)700
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)