เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lekolar kök
Lekolar kök
    Lekolar

    Lekolar kök

    A substantial lekkök living up to the pre-school demands. With many different functions hob with 3 burners, oven, moving knobs with clear graduations, opening doors and pull-out plate, sink and good shelf storage in the cabinet. Large bright wooden surfaces that fit into many different environments. High leg simplifies cleaning. Dimensions: B78xD37xH101 cm, height 55 cm to the cooker. Made of strong, coated, FSC certified plywood. Washing up bowl PP. Delivered in two parts that can be easily screwed together. From 2 years.
    สเปคสินค้า
    • Ett rejält lekkök som lever upp till förskolans höga krav. Med många olika funktioner som spishäll med 3 plattor, ugn, rörliga vred med tydliga graderingar, öppningsbara luckor och utdragbar plåt, diskho samt bra hyllförvaring i överskåp. Stora ljusa träytor som passar in i många olika miljöer. Höga ben förenklar städning. Av kraftig, lackerad, FSC-godkänd plywood. Diskbalja av PP. Levereras i 2 delar som enkelt skruvas ihop. Från 2 år.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.18301
    • Product familyLekolar
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Play furniture
    • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
    • วันที่เผยเเพร่2021-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1010
    • กว้าง (มิลลิเมตร)780
    • ความลึก (มิลลิเมตร)370
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    ฟินแลนด์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)