เผยแพร่สินค้าของคุณ
Rörvik picknickbord furu 233x70 H55 cm
Lekolar

Rörvik picknickbord furu 233x70 H55 cm

Large and stable with fixed benches. Seat and table height suitable for children. Supplied unassembled. Dimensions: L: 233.5 cm, and its height: 32 cm. Table top width: 70.8 cm. Height between the seat and the table is 23 cm. Hot-dip galvanized chassis. Tabletop and benches in oiled pine. We recommend treatment with water-based wood oil before use outdoors. Repeat the treatment if necessary.
สเปคสินค้า
  • Stort och stabilt med fasta bänkar. Sitt- och bordshöjd anpassade för barnen. Levereras omonterat. Mått: L: 233,5 cm, sitthöjd: 32 cm. Bordsskivans bredd: 70,8 cm. Höjd mellan sits och bord är 23 cm. Varmförzinkat underrede. Bordsskiva och bänkar i oljad furu. Vi rekommenderar behandling med vattenbaserad träolja innan användning utomhus. Upprepa behandlingen vid behov.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.34438
  • Product familyRörvik
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Outdoor Table
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-05-24
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)550
  • กว้าง (มิลลิเมตร)708
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectแลนด์สเคป - เฟอร์นิเจอร์กลางแจ้ง

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
ฟินแลนด์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง

4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (10)
4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (6)
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (7)