เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wille Hooks to clothes pole
Lekolar

Wille Hooks to clothes pole

With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.35296
  • Product familyWille
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Entré
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2018-11-27
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)70
  • กว้าง (มิลลิเมตร)60
  • ความลึก (มิลลิเมตร)82
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - ที่แขวนและที่เกี่ยว
  • IFC classificationFurniture
  • UNSPSC nameFurniture and Furnishings
  • UNSPSC code56
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78
  • Uniclass 2015 DescriptionShelves and storage units
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 23
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Racks
  • OmniClass Number23-21 11 11 11
  • OmniClass TitleCommercial Storage Shelves
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings